??
Choix du modèle CAO
K0347.13105
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0347 - Doigt d’indexage à corps lisse sans collorette
Nomenclature
K0347.13105
BESTKIPP
Référence
K0347.13105
MATERIAL
Corps de base
Inox
OBFGK
Surface
Doigt non traité
FORM
Forme
N
AUSF
Modèle
avec embout fileté
POS
Position
GR
Taille
1
D
Diamètre
5 mm
D1
Diamètre
12 mm
D2
Diamètre
21 mm
L
Longueur
37 mm
L1
Longueur
24 mm
L4
Longueur
8 mm
H
Hauteur
5 mm
D3
Filetage
M 4
F
Chanfrein 30°
1.3 mm
F1
Force du ressort initiale F1 ca. N
5 N
F2
Force du ressort finale F2 ca. N
12 N
GEW
Poids environ
0.0210 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245017522
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions